• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Adaptateur pour fraise en bout de type C (type BT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BT40-FMC22-060
BT50-FMC32-075
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Spindle types Holder Length L
(mm)
Shank size Nominal Type Number D
(mm)
Notes 1 Notes 2 C
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
W
(mm)
CLAMP BOLT

109.58 €

6 jours BT4060BT40FMC2222For Sandvik and Seco cutters.Cutter is not included with the main body.4518510M10×30L

154.07 €

6 jours BT5075BT50FMC3232For Sandvik and Seco cutters.Cutter is not included with the main body.8522714M16×40L

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Main Body Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Machining Centers Tool Type Facemill

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique