Bloc en V de type A【2 pièces par conditionnement】

Bloc en V de type A

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

La différence de paire de la Rainure en V par rapport aux deux plans de référence a et c est MC0.05 et GS/FS0.03.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A50
A75
A100
A125
A150
A175
A200
A250
A300
AA75
AA100
AA125
AA150
AA175
AA200
AA250
AA300
AV50
AV75
AV125
AV150
AV175
AV200
AV250
AV300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
g
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
m
(mm)
Masse
(kg)

104.51 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 502419324.524171312.5252.52.50.05/1000.3

108.05 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 75352450637241618.538440.05/1000.7

116.43 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1005233687.55030202551440.05/1002.2

168.53 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 1256944877.56337263163550.05/1004.8

245.10 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 15080501047.57545303776550.05/1008

490.53 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 17590611207.587503543.588660.05/10011.7

765.99 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 200110701397.5100604050100660.05/10019.4

1,424.80 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 25013010417510125755062.5125860.05/10041

2,290.99 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 30015012021014.51509060751501080.05/10065

253.91 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 19 jours 75352450637241618.538440.02/1000.7

327.35 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 19 jours 1005233687.55030202551440.02/1002.2

483.02 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 19 jours 1256944877.56337263163550.02/1004.8

610.44 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 19 jours 15080501047.57545303776550.02/1008

1,193.91 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 19 jours 17590611207.587503543.588660.02/10011.7

1,618.86 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 19 jours 200110701397.5100604050100660.02/10019.4

2,724.22 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 19 jours 25013010417510125755062.5125860.02/10041

3,420.92 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 30015012021014.51509060751501080.02/10065

176.07 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 502419324.524171312.5252.52.50.03/1000.3

202.12 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 75352450637241618.538440.03/1000.7

388.86 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 1256944877.56337263163550.03/1004.8

482.38 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 15080501047.57545303776550.03/1008

1,099.75 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 17590611207.587503543.588660.03/10011.7

1,279.88 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 19 jours 200110701397.5100604050100660.03/10019.4

1,999.18 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 19 jours 25013010417510125755062.5125860.03/10041

2,573.47 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 19 jours 30015012021014.51509060751501080.03/10065

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau FC250 Traitement thermique Annealed

Assistance technique