Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K-501
Single Product/Set Classification | Unité | Overall Length(mm) | 102 | Applicable Size(㎜φ) | (Collet 1) 0 to 1.2 / 2.0 to 2.5 (Collet 2) 1.2 to 2.0 / 2.5 to 3.2 |
---|---|---|---|---|---|
Weight(g) | 42 | Features | Vise for small diameter drills. Rotary head type with fine workability. Replacing the collet makes it compatible with a wide range of small diameter drills. (Compatible with K-5/495) |
Vous vous trouvez sur la page de Broche étau K-501, le numéro d'article est le suivant: K-501.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-501.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles