Digital scale compact scale HL-i series

Digital scale compact scale HL-i series

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Standard of the compact scale.
[Features]
· A compact size that does not take up space and is easy to move.
· A 2-power source type, dry cell batteries and an AC adapter (sold separately: AX-TB196).
· With tare subtraction function which makes zero display with a container possible.
· An energy saving design with Auto Power Off functionality.
· Measurement results holding possible: Simply press the HOLD key.
· As the main body can be stored vertically, it saves storage space.
[Applications]
· Wide range of applications: Industry, agriculture, school, culinary, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HL-200I

Référence pièce
HL-200I
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

84.00 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main applications Instruments de pesage Type Corps principal Capacity(g) 200
Minimum Display(g) 0.1 Measurement Plate Shape Tête fraisée ronde Dry Cell Battery Compatible Disponible
PC Connection Function Non (connexion impossible) Measurement Plate Dimensions (φ)(mm) 130 Printer Connection Function Non (connexion impossible)
Dust-proof and waterproof function Aucun Weight(kg) 0.5 Power Supply AA Batteries x 4 (Standard Accessories) or AC Adapter (AX-TB196 Sold Separately)
% Minimum Display(%) 1

Vous vous trouvez sur la page de Digital scale compact scale HL-i series, le numéro d'article est le suivant: HL-200I.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HL-200I.

Assistance technique