Dust / water-proof compact scale Water Boy

Dust / water-proof compact scale Water Boy

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

A compact scale that can be washed with water. Washable: Trustworthy/hygienic/long-wearing. Dust-proof and waterproof protection degree IP65 (except when AC adapter is used). Weighing capacity of 300 g - 3,000 g and minimum display of 0.1 g - 5 g

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HL-1000WP
HL-3000LWP-EC
HL-3000WP-EC
HL-300WP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

261.00 €

1 6 jours 10

275.00 €

1 6 jours 10

275.00 €

1 6 jours 10

261.00 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main applications Instruments de pesage Type Corps principal Capacity(g) 300
Minimum Display(g) 0.1 Measurement Plate Shape Plaque carrée Dry Cell Battery Compatible Disponible
PC Connection Function Non (connexion impossible) Measurement Plate Dimensions D(mm) 128 Measurement Plate Dimensions W(mm) 128
Printer Connection Function Non (connexion impossible) Dust-proof and waterproof function Disponible Details of dust-proof and waterproof function Dust-proof and waterproof performance (Dust-proof and waterproof protection degree IP65)
Weight(kg) 0.81 Power Supply AA Batteries x 3 (Sold Separately) or AC Adapter (AX-TB196 Sold Separately) % Minimum Display(%) 1

Assistance technique