Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SN1001P-60 |
SN1121P-60 |
SN1121P-80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.14 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 60 | 100 | SN Straight 100 x 1P x 15 C 60 | |
72.14 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 60 | 112 | SN Straight 112 x 1P x 15 C 60 | |
72.14 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 80 | 112 | SN Straight 112 x 1P x 15 C 80 |
Loading...
Product Type | Plat | work material | Matériau en cuivre / Aluminium / Non métallique | Abrasive material | C |
---|---|---|---|---|---|
Internal Diameter(mm) | 15 | Features | Cutting Capacity Emphasis | Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 |
Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 1 | Number Contained In A Packet(Sheets) | 20 |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles