Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BF1019 |
BF1020 |
BF1021 |
BF1022 |
BF1023 |
BF1024 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Thickness (mm) | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76.64 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 3 | 36 | |
81.62 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 3 | 46 | |
81.62 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 2 | 60 | |
81.62 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 2 | 80 | |
81.62 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 2 | 100 | |
81.62 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 2 | 120 |
Loading...
Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Work material | General steel / Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Abrasive grain | SGS | Features | Capacité de coupe améliorée | Binding Agent | BSGF |
Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) | 72 | Number Contained In A Packet(Sheets) | 20 |
Configurer
Propriétés de base
Thickness(mm)
Particle Size(#)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles