Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MS502-46 |
MS502-60 |
MS502-80 |
MS502-120 |
MS503-46 |
MS503-60 |
MS503-80 |
MS503-120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Thickness (mm) | Particle Size (#) | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.25 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 2 | 46 | MS 1G50 X 2 X 9.53 46 | |
103.25 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 2 | 60 | MS 1G50 X 2 X 9.53 60 | |
103.25 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 2 | 80 | MS 1G50 X 2 X 9.53 80 | |
77.45 € 54.22 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 2 | 120 | MS 1G50 X 2 X 9.53 120 | |
103.25 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 3 | 46 | MS 1G50 X 3 X 9.53 46 | |
103.25 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 3 | 60 | MS 1G50 X 3 X 9.53 60 | |
77.45 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 3 | 80 | MS 1G50 X 3 X 9.53 80 | |
103.25 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 3 | 120 | MS 1G50 X 3 X 9.53 120 |
Loading...
Outer Diameter(mm) | 50 | Internal Diameter(mm) | 9.53 | Object to be ground | Acier général / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Features | Capacité de coupe améliorée | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 1 |
Features | Mini Whetstone | Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 | Note | <3M> |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Thickness(mm)
Particle Size(#)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles