Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RB1006-24 |
RB1006-36 |
RB1006-100 |
RB1006-WA36M |
RB1806-24M |
RB1806-36 |
RB1806-36M |
RB1806-WA24M |
RB1806-WA36M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Object to be ground | Particle Size (#) | abrasive grain | Hardness | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.06 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 100 | 15 | Acier général / Fonte | 24 | A/WA | P | RB 2G100 X 6 X 15AWA 24 P | |
108.06 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 100 | 15 | Acier général / Fonte | 36 | A/WA | P | RB 2G100 X 6 X 15AWA 36 P | |
108.06 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 100 | 15 | Acier général / Fonte | 100 | A/WA | P | RB 2G100 X 6 X 15AWA 100P | |
117.40 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 100 | 15 | Acier inoxydable / Acier allié | 36 | WA | M | RB 2G100 X 6 X 15WA 36 M | |
176.45 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 180 | 22 | Acier général / Fonte | 24 | A/WA | M | RB 2G180 X 6 X 22AWA 24 M | |
176.45 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 180 | 22 | Acier général / Fonte | 36 | A/WA | P | RB 2G180 X 6 X 22AWA 36 P | |
252.57 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 180 | 22 | Acier général / Fonte | 36 | A/WA | M | RB 2G180 X 6 X 22AWA 36 M | ||
187.31 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 180 | 22 | Acier inoxydable / Acier allié | 24 | WA | M | RB 2G180 X 6 X 22WA 24 M | |
187.31 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 180 | 22 | Acier inoxydable / Acier allié | 36 | WA | M | RB 2G180 X 6 X 22WA 36 M |
Loading...
Thickness(mm) | 6 | Features | Capacité de coupe améliorée | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 2 | Features | General-Purpose Product | Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 |
Note | <3M> |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Internal Diameter(mm)
Object to be ground
Particle Size(#)
abrasive grain
Hardness
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles