Feutre souple pour ponceuse GP 100x25xM10

Feutre souple pour ponceuse GP 100x25xM10

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Feutre souple pour ponceuse GP 100x25xM10
  • Feutre souple pour ponceuse GP 100x25xM10
  • Remise sur volume
Can be used with abrasive applied for a mirror finish or used as is for wiping.

[Features]
· For polishing/wiping a mirrored surface finish.
· Applying an abrasive (blue bar) and polishing results in a mirror finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GPS100FS

Référence pièce
GPS100FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

42.42 €

5 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque en feutre work material Acier inoxydable / Acier allié Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) M10 Thickness(mm) 25 abrasive grain Non applicable
Details Type Soft Packaging Quantity(Sheets) 5 Maximum Number of Rotation(min-1) 8000
Disc mounting part M10 is screw type with 1.5 pitch

Vous vous trouvez sur la page de Feutre souple pour ponceuse GP 100x25xM10, le numéro d'article est le suivant: GPS100FS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GPS100FS.

Assistance technique