Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SG-CTOPA6
Type | Disque multilames | work material | Acier inoxydable | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Particle Size(#) | 100 | abrasive grain | Alundum (A) |
Saving Type | ○ | Packaging Quantity(Sheets) | 5 | Maximum Number of Rotation(min-1) | 13000 |
Vous vous trouvez sur la page de SG Cool-Top, 100 pièces, le numéro d'article est le suivant: SG-CTOPA6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SG-CTOPA6.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles