Disque en feutre SG, 100 pièces, souple

Disque en feutre SG, 100 pièces, souple
  • Remise sur volume
Ideal for final mirror finishing after pre-mirror finish treatment with a cotton disc.

[Features]
· At last, the final process: mirror finishing.
· Ideal for finish polishing mirrored surfaces to reflect objects with the clarity of mirrors.
· The soft type is especially suitable for soft metal such as copper and aluminum.
· Use with application of abrasive.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SG-FD100S

 

Référence pièce
SG-FD100S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.20 €

5 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque en feutre work material Fonte Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 abrasive grain Non applicable Saving Type
Details Type Soft Packaging Quantity(Sheets) 5 Maximum Number of Rotation(min-1) 8000

Vous vous trouvez sur la page de Disque en feutre SG, 100 pièces, souple, le numéro d'article est le suivant: SG-FD100S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SG-FD100S.

Assistance technique