Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NF10025S7 |
NF10025S10 |
NF10025S11 |
NF10025S13 |
NF5025S7 |
NF5025S10 |
NF5025S11 |
NF5025S13 |
NF6025S7 |
NF6025S10 |
NF6025S11 |
NF6025S13 |
NF8025S7 |
NF8025S10 |
NF8025S11 |
NF8025S13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Particle Size (#) | Texture | Packaging Quantity (Book) | Maximum Engine Speed (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.85 € | 5 | Disponible | 6 jours | 100 | 120 | coarse | 5 | 2000 | |
19.90 € | 5 | Disponible | 5 jours | 100 | 240 | Second cut | 5 | 2000 | |
18.85 € | 5 | Disponible | 6 jours | 100 | 320 | Fine | 5 | 12000 | |
19.90 € | 5 | Disponible | 5 jours | 100 | 600 | For finishing | 5 | 2000 | |
16.71 € | 10 | Disponible | 5 jours | 50 | 120 | coarse | 10 | 5000 | |
17.04 € | 10 | Disponible | 5 jours | 50 | 240 | Second cut | 10 | 5000 | |
17.04 € | 10 | Disponible | 5 jours | 50 | 320 | Fine | 10 | 5000 | |
17.04 € | 10 | Disponible | 5 jours | 50 | 600 | For finishing | 10 | 5000 | |
19.89 € | 10 | Disponible | 5 jours | 60 | 120 | coarse | 10 | 4000 | |
19.89 € | 10 | Disponible | 5 jours | 60 | 240 | Second cut | 10 | 4000 | |
19.89 € | 10 | Disponible | 5 jours | 60 | 320 | Fine | 10 | 4000 | |
19.89 € | 10 | Disponible | 5 jours | 60 | 600 | For finishing | 10 | 4000 | |
16.06 € | 5 | Disponible | 5 jours | 80 | 120 | coarse | 5 | 2000 | |
16.31 € | 5 | Disponible | 5 jours | 80 | 240 | Second cut | 5 | 2000 | |
14.95 € | 5 | Disponible | 8 jours | 80 | 320 | Fine | 5 | 3000 | |
16.31 € | 5 | Disponible | 5 jours | 80 | 600 | For finishing | 5 | 12000 |
Loading...
Application | Polissage | Type | Rabat avec arbre | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 6 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Particle Size(#)
Texture
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles