Roue en sisal avec arbre

Roue en sisal avec arbre

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Roue en sisal avec arbre
  • Roue en sisal avec arbre
  • Remise sur volume
Ideal for pre-polishing polish with a cotton wheel.

[Features]
· For semi-finishing of mirror finishing.
· Alumina oxide permeated type.
· Finishing and polishing of stainless steel, aluminum and other materials.
· For scorch removal.
· For polishing before a mirror finish.
· Ideal for polishing prior to cotton wheel polishing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UFSK3025
UFSK5025
UFSK8025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Length
(mm)
Maximum Engine Speed
(min-1)

21.30 €

5 Disponible 5 jours 304013000

27.50 €

5 Disponible 5 jours 503513000

40.06 €

5 Disponible 5 jours 80373800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Material Sisal Width(mm) 25
Shaft Diameter(mm) 6 Packaging Quantity(Book) 5

Assistance technique