Lime, jeu de lime (dents de coupe supérieures 45/58)

Lime, jeu de lime (dents de coupe supérieures 45/58)
File set with 5 shapes (circle, semicircle, flat, triangle, square).
[Features]
· The file mesh of K-155-S is 58 and K-155-L is 45.
· Comes with a vinyl case ideal for storage.
· With a grip comfortable to hold.
· Also possible to purchase separately.
· The individually sold type of K-155-S is K-160 series and K-155-L is K-170 series.
[Applications]
· 5 kinds of files can be used appropriately for various applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K-155-L

Référence pièce
K-155-L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

77.14 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Limes assorties Nominal Size 5 pcs / jeu Overall Length(mm) 215
Filing Dents supérieures 45 Single Product Set Product Produit en kit Weight(g) 290
Supplementary explanation File Teeth: Upper 45, Content: Circle/Semi-Circle/Flat/Triangle/Square Packaging Quantity(Book) 5

Vous vous trouvez sur la page de Lime, jeu de lime (dents de coupe supérieures 45/58), le numéro d'article est le suivant: K-155-L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-155-L.

Assistance technique