Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M03-0810 |
M03-1012 |
M03-1113 |
M03-1214 |
M03-1315 |
M03-1417 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Déporté de clé à vis largeur DB (taille D1) (mm) | Déporté de clé à vis largeur DB (taille D2) (mm) | Déporté de clé à vis épaisseur DB (Taille T1) (mm) | Déporté de clé à vis épaisseur DB (Taille T2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11 € | 1 | Disponible | 9 jours | 108 | 8×10 | 13.5 | 16 | 5.5 | 6.5 | |
14.66 € | 1 | Disponible | 9 jours | 115 | 10×12 | 16 | 18.5 | 6.5 | 7.5 | |
15.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 115 | 11×13 | 17 | 19 | 7 | 8 | |
15.76 € | 1 | Disponible | 9 jours | 130 | 12×14 | 18.5 | 21 | 7.5 | 8.5 | |
18.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 135 | 13×15 | 19 | 23 | 8 | 9 | |
18.24 € | 1 | 9 jours | 145 | 14×17 | 21 | 25.5 | 8.5 | 9.5 |
Loading...
Type | Clé polygonale à deux extrémités | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles