Clé à cliquet polygonale

Clé à cliquet polygonale

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
A low-profile, ratchet offset wrench which has an offset section with 72 gears and a low-profile ratchet head, while the main body is straight and thin.
[Features]
· As the main body is straight and thin, it is effective for work in narrow and deep places.
· Now a curvy design soft on the hands for even more comfortable use.
· Thin ratchet head.
· Requires bolts/nuts that match the size.
[Applications]
· Convenient for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RM-07
RM-08
RM-10
RM-11
RM-12
RM-13
RM-14
RM-15
RM-16
RM-17
RM-18
RM-19
RM-21
RM-22
RM-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Ratchet mechanism Swivel (flex) Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Dimensions latérales opposées
(mm)
Épaisseur
(mm)
Code JAN Code Trusco Déporté de clé à vis largeur DB (taille D1)
(mm)
Déporté de clé à vis largeur DB (taille D2)
(mm)
Déporté de clé à vis épaisseur DB (Taille T1)
(mm)
Déporté de clé à vis épaisseur DB (Taille T2)
(mm)

17.88 €

1 Disponible 8 jours ---140--7Clé : 4.1, décalage : 6.54953488281439396-4710----

18.50 €

1 Disponible 5 jours CombinaisonDisponibleN/A1408Unité----16164.16.5

19.31 €

1 Disponible 5 jours CombinaisonDisponibleN/A15810Unité----21204.87.3

20.42 €

1 Disponible 8 jours ------11Clé : 5.1, décalage : 7.74953488281446396-4728----

21.57 €

1 Disponible 8 jours CombinaisonDisponibleN/A17112Unité----25235.38.2

23.09 €

1 Disponible 5 jours CombinaisonDisponibleN/A17813Unité----26255.98.6

24.53 €

1 Disponible 5 jours CombinaisonDisponibleN/A19014Unité----29276.39

25.97 €

1 Disponible 5 jours CombinaisonDisponibleN/A19915Unité----31286.69.4

27.58 €

1 Disponible 9 jours CombinaisonDisponibleN/A20816Unité----33306.99.9

29.15 €

1 Disponible 5 jours CombinaisonDisponibleN/A22517Unité----35327.310.3

30.69 €

1 Disponible 5 jours CombinaisonDisponibleN/A23618Unité----37327.810.7

32.38 €

1 Disponible 5 jours CombinaisonDisponibleN/A24719Unité----39348.311.2

36.96 €

1 Disponible 9 jours CombinaisonDisponibleN/A28821Unité----46408.813

37.78 €

1 Disponible 9 jours CombinaisonDisponibleN/A28822Unité----46408.813

43.03 €

1 Disponible 5 jours CombinaisonDisponibleN/A32124Unité----52479.814.5

Loading...

  1. 1

Assistance technique