Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M15-1012 |
M15-1113 |
M15-1214 |
M15-1417 |
M15-1921 |
M15-2224 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Déporté de clé à vis largeur DB (taille D1) (mm) | Déporté de clé à vis largeur DB (taille D2) (mm) | Déporté de clé à vis épaisseur DB (Taille T1) (mm) | Déporté de clé à vis épaisseur DB (Taille T2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 192 | 10×12 | 15.5 | 18 | 6.5 | 7.5 | |
15.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 193 | 11×13 | 16.5 | 19 | 7 | 8 | |
16.29 € | 1 | Disponible | 9 jours | 224 | 12×14 | 18 | 21 | 7.5 | 8.5 | |
19.19 € | 1 | Disponible | 9 jours | 253 | 14×17 | 21 | 25.5 | 8.5 | 9.5 | |
27.26 € | 1 | Disponible | 24 jours | 328 | 19×21 | 28 | 30 | 10.5 | 11.5 | |
35.05 € | 1 | Disponible | 9 jours | 334 | 22×24 | 32 | 35 | 12 | 13.5 |
Loading...
Type | Clé polygonale à deux extrémités | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 15 | Single Product/Set Classification | Unité |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles