Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M05-0810 |
M05-1012 |
M05-1113 |
M05-1214 |
M05-1315 |
M05-1417 |
M05-1618 |
M05-1719 |
M05-1921 |
M05-2224 |
M05-2730 |
M05-3236 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Déporté de clé à vis largeur DB (taille D1) (mm) | Déporté de clé à vis largeur DB (taille D2) (mm) | Déporté de clé à vis épaisseur DB (Taille T1) (mm) | Déporté de clé à vis épaisseur DB (Taille T2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.61 € | 1 | Disponible | 9 jours | 235 | 8×10 | 13.5 | 16 | 7.5 | 8 | |
21.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 295 | 10×12 | 16 | 18.5 | 8.5 | 9 | |
22.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 310 | 11×13 | 17 | 19 | 9 | 9.5 | |
23.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 330 | 12×14 | 18.5 | 21 | 9.5 | 10 | |
27.64 € | 1 | Disponible | 9 jours | 350 | 13×15 | 19 | 23 | 9.5 | 11 | |
27.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 370 | 14×17 | 21 | 25.5 | 11 | 12 | |
31.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | 390 | 16×18 | 24.5 | 27 | 11.5 | 13 | |
32.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | 405 | 17×19 | 25.5 | 28 | 12.5 | 13.5 | |
37.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 420 | 19×21 | 28.5 | 31 | 13.5 | 15 | |
44.20 € | 1 | Disponible | 9 jours | 435 | 22×24 | 32 | 35 | 15 | 16 | |
93.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 500 | 27×30 | 39 | 43 | 19.5 | 22 | |
111.55 € | 1 | Disponible | 9 jours | 550 | 32×36 | 47 | 53 | 23 | 24 |
Loading...
Type | Clé polygonale à deux extrémités | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles