Clé coudée articulée à cliquet rapide

Clé coudée articulée à cliquet rapide
  • Remise sur volume
Ratchet offset wrench whose swing angle can be adjusted by 15° for the offset part of the 72-teeth gear.
[Features]
· Perfect for working in spaces where no other tools could reach before as the head angle can be adjusted at will.
· Now a curvy design soft on the hands for even more comfortable use.
· Thin type ratchet head with thin and straight body.
· With a cloth bag that allows compact storage.
· Requires bolts/nuts that match the size.
[Applications]
· Convenient for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RMF-07
RMF-08
RMF-10
RMF-11
RMF-12
RMF-13
RMF-14
RMF-15
RMF-16
RMF-17
RMF-18
RMF-19
RMF-21
RMF-22
RMF-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Ratchet mechanism Swivel (flex) Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Dimensions latérales opposées
(mm)
Épaisseur
(mm)
Code JAN Code Trusco Déporté de clé à vis largeur DB (taille D1)
(mm)
Déporté de clé à vis largeur DB (taille D2)
(mm)
Déporté de clé à vis épaisseur DB (Taille T1)
(mm)
Déporté de clé à vis épaisseur DB (Taille T2)
(mm)

24.79 €

1 Disponible 9 jours ---127--7Clé : 4.3, décalage : 6.54953488281866396-4761----

25.51 €

1 Disponible 5 jours CombinaisonDisponibleDisponible1278Unité----16.216.74.36.5

26.72 €

1 Disponible 5 jours CombinaisonDisponibleDisponible13610Unité----20.32057.3

27.44 €

1 Disponible 9 jours ---141--11Clé : 5.4, décalage : 7.74953488281859396-4779----

27.93 €

1 Disponible 5 jours CombinaisonDisponibleDisponible14812Unité----24.3235.88.2

29.32 €

1 Disponible 5 jours CombinaisonDisponibleDisponible15413Unité----26.825.26.18.6

30.73 €

1 Disponible 5 jours CombinaisonDisponibleDisponible16014Unité----28.726.86.49

33.57 €

1 Disponible 5 jours CombinaisonDisponibleDisponible16915Unité----30.528.36.99.4

35.45 €

1 Disponible 5 jours CombinaisonDisponibleDisponible17916Unité----32.929.87.29.9

37.18 €

1 Disponible 5 jours CombinaisonDisponibleDisponible19017Unité----34.531.87.610.3

42.79 €

1 Disponible 5 jours CombinaisonDisponibleDisponible20318Unité----3732.8810.7

43.34 €

1 Disponible 5 jours CombinaisonDisponibleDisponible21519Unité----39.233.98.611.2

47.03 €

1 Disponible 9 jours CombinaisonDisponibleDisponible27421Unité----4640913

48.69 €

1 Disponible 5 jours CombinaisonDisponibleDisponible27422Unité----4640913

54.61 €

1 Disponible 5 jours CombinaisonDisponibleDisponible29624Unité----52.2461014.5

Loading...

  1. 1

Assistance technique