Jeu de clés coudées à cliquet oscillantes, RMF700

Jeu de clés coudées à cliquet oscillantes, RMF700
  • Remise sur volume
Ratchet offset wrench set whose swing angle can be adjusted by 15° for the offset part of the 72-teeth gear.
[Features]
· Perfect for working in spaces where no other tools could reach before as the head angle can be adjusted at will.
· Now a curvy design soft on the hands for even more comfortable use.
· Thin type ratchet head with thin and straight body.
· With a cloth bag that allows compact storage.
· Requires bolts/nuts that match the size.
· A 7-piece set with a cloth bag that allows compact storage.
[Applications]
· Convenient for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RMF700

Référence pièce
RMF700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

161.04 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Combinaison Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) Disponible
Overall Length(mm) 127 / 190 / 148 / 136 / 154 / 160 / 215 Width across flat dimension(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 Single Product/Set Classification Produit du jeu
Contenu du set (mm) 8、10、12、13、14、17、19 Contenu du set (articles) 7

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés coudées à cliquet oscillantes, RMF700, le numéro d'article est le suivant: RMF700.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RMF700.

Assistance technique