Clé hexagonale longue en L

Clé hexagonale longue en L
  • En promotion
  • Remise sur volume
Hexagonal bar wrench made of special alloy steel that enhances high torque, durability, and wear resistance.
[Features]
· Uses a special alloy composed of various alloy elements to enhance durability and abrasion resistance.
· High-level heat treatment and hard chrome plating treatment.
· Improved alloy performance to the utmost limit, realizing high torque properties and toughness (tenacious and impact resistance).
· Abrasion of hex parts is prevented, with its toughness increased along with reliable work and safety while the strength level is high.
· The setting of the ideal heat treatment conditions improves hardness at a maximum of 15%.
· Long Type.
[Applications]
· Convenient for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AL-02
AL-03
AL-04
AL-05
AL-06
AL-08
AL-0.71
AL-0.89
AL-1.5
AL-1.27
AL-2.5
AL-10
AL-12
AL-14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Weight
(g)

3.24 €

1 Disponible 9 jours 296163

3.70 €

1 Disponible 5 jours 3127209

4.72 €

1 Disponible 5 jours 41422518

5.81 €

3.60 €

1 Jour même

Stock

51602830

9.77 €

1 Disponible 5 jours 61803250

11.98 €

1 Disponible 9 jours 819836100

3.36 €

2.28 €

1 Jour même

Stock

0.71497.30.2

3.63 €

1 Disponible 5 jours 0.895910.10.4

3.22 €

1 Disponible 5 jours 1.581141

3.63 €

1 Disponible 5 jours 1.276911.70.8

3.25 €

1 Disponible 5 jours 2.5111185

18.46 €

1 Disponible 5 jours 1022540175

24.37 €

1 Disponible 5 jours 1223845290

35.43 €

1 Disponible 9 jours 1426656460

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Type standard Single Product/Set Classification Unité
Material Special Alloy Steel

Assistance technique