Clé dynamométrique à molette (paramétrage direct)

Clé dynamométrique à molette (paramétrage direct)
  • Remise sur volume
Specialized monkey-type clamping torque wrench which does not damage the corners of bolts or nuts.
[Features]
· The lower jaw of the monkey wrench head part is better secured, and has a backlash-less worm function.
· Digital-type torque setting for easy identification of displayed value.
· In tightening work, when it reaches the set torque value, there will be a "clicking" sound or sensation to the hand.
· Can be adjusted to any required sizes, metric or inch, or to square or irregular shapes of nuts and bolts.
[Applications]
· For piping of air conditioners, etc. and torque tightening for automobiles and motorcycles.
· For optical fiber connector/exchanger mounting in communication facilities, as well as for anchor bolts on evacuation equipment in disaster prevention facilities, etc.
· Wide type ideal for tightening non-ferrous/plastic nuts, etc. at low torque.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TMWM15
TMWM25
TMWM25W
TMWM50
TMWM50W
TMWM60
TMWM100
TMWM100W
TMWM115
TMWM150
TMWM150W
TMWM200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Torque adjustment range
(N·m)
Two-plane dimensions
(mm)
Minimum graduation
(N·m)
Overall Length
(mm)
Torque Precision
(±%)
Head width
(mm)
Mass
(g)

358.30 €

1 Disponible 9 jours 3 to 1510~270.2289449.3320

359.18 €

1 Disponible 5 jours 5~2510~270.2330449.3460

398.05 €

1 Disponible 9 jours 5~2517~380.2346766.8550

359.18 €

1 Disponible 9 jours 10–5010~270.5330449.3460

353.53 €

1 Disponible 5 jours 10–5017~380.5346766.8550

349.52 €

1 Disponible 5 jours 15–6010~270.5330449.3460

379.18 €

1 Disponible 9 jours 20~10017~381420466.8740

421.16 €

1 Disponible 10 jours 20~10027~481438783.3920

397.51 €

1 Disponible 9 jours 25~11517~381420466.8740

446.61 €

1 Disponible 5 jours 50–15017~381483466.8820

495.62 €

1 Disponible 9 jours 50–15027~481500783.31000

528.80 €

1 Disponible 9 jours 40–20027~482570483.31510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Type numérique Head Replaceable N/A Load direction Gauche / droite
Set / Single Item Single Item Main body: option Main Body

Assistance technique