Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
D-963 |
D-963-1 |
D-963-2 |
D-963-3 |
D-963-4 |
D-963-5 |
D-963-6 |
D-963-7 |
D-963-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Shaft length L (mm) | Single Product/Set Classification | Shaft type | Grip Type | Overall Length (mm) | Tip Size | Set Content | Code JAN | Handle diameter (φ/mm) | Weight (g) | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | Phillips (+) / tête plate (-) | N° 2 / N° 3 / N° 4 | 10 | 36 ~ 80 | Produit du jeu | Carré | Caoutchouc | - | Overall Length 36 mm Bit: No. 2, No. 3, No. 4, (-)10, Overall Length 80 mm Bit: No. 2, No. 3 | Overall Length 36 mm Bit: No. 2, No. 3, No. 4, (-)10, Overall Length 80 mm Bit: No. 2, No. 3 | - | 37.5 | 880 | - | |
4.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | Tête plate (-) | - | 8 | - | Unité | - | - | 36 | - | - | 4962772420379 | - | - | Conçu pour une utilisation avec D-962 | |
6.47 € | 1 | Disponible | 7 jours | Tête plate (-) | - | 10 | - | Unité | - | - | 36 | - | - | 4962772420386 | - | - | Utilisé en association avec D-962 | |
4.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | Phillips (+) | N° 2 | - | - | Unité | - | - | 36 | - | - | 4962772420393 | - | - | Utilisé en association avec D-962 | |
4.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | Phillips (+) | N° 3 | - | - | Unité | - | - | 36 | - | - | 4962772420409 | - | - | Utilisé en association avec D-962 | |
4.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | Phillips (+) | N° 4 | - | - | Unité | - | - | 36 | - | - | 4962772420416 | - | - | - | |
5.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | Phillips (+) | N° 2 | - | - | Unité | - | - | 80 | - | - | 4962772420423 | - | - | - | |
5.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | Phillips (+) | N° 3 | - | - | Unité | - | - | 80 | - | - | 4962772420430 | - | - | - | |
25.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | Phillips (+) / tête plate (-) | N° 2 / N° 3 / N° 4 | 10 | - | Produit du jeu | - | - | 36 ~ 80 | - | Longueur totale de 36mm, embout : N° 2, n° 3, n° 4, (-)10 ; longueur totale de 80mm, embout : N° 2, n° 3 | 4962772420447 | - | - | Utilisé en association avec D-962 |
Loading...
Magnet | N/A | Opposite Side(mm) | 8 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tip standards
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
Shaft length L (mm)
Single Product/Set Classification
Shaft type
Grip Type
Overall Length(mm)
Tip Size
Set Content
Code JAN
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles