Tournevis réglable, céramique interchangeable D-280

Tournevis réglable, céramique interchangeable D-280
  • Remise sur volume
· A perfect driver for adjusting pre-set knobs/capacitors on printed circuit boards.
[Features]
· Uses zirconia ceramic that does not cause coil misalignment.
· Has greater durability against wear and damage than alumina ceramics.
* Alumina ceramic: Fine ceramic. Besides abrasion resistance, it is excellent in heat and chemical resistance.
[Applications]
· Combination: D-280, -0.9 x -1.8 mm, blade thickness 0.4 mm (D-282), -1.3 x -2.6 mm, blade thickness 0.4 mm (D-283).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D-280

Référence pièce
D-280
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

69.44 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Tête plate (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 1.3 / 1.8 / 0.9 / 2.6 Single Product/Set Classification Produit du jeu
Shaft type Rond Magnet N/A Grip Type Résine
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.4 Overall Length(mm) 145 (With bit fitted) Weight(g) 14

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis réglable, céramique interchangeable D-280, le numéro d'article est le suivant: D-280.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-280.

Assistance technique