Petit tournevis BBD-M50

Petit tournevis BBD-M50
  • En promotion
  • Remise sur volume
Baby screwdriver with round shaft.
[Features]
Convenient for adjustment of metering and precision equipment, etc.
[Applications]
· For assembly and maintenance of electronic devices and precision equipment.
· Assembly and maintenance work of automobiles, motorcycles and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BBD-M50

Référence pièce
BBD-M50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.84 €

2.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Tête plate (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 3 Shaft length L (mm) 50
Single Product/Set Classification Unité Shaft type Rond Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Résine
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.4 Overall Length L(mm) 101 Shaft diameter D(mm) 3
Grip Width D(mm) 12.5 Weight(g) 9

Vous vous trouvez sur la page de Petit tournevis BBD-M50, le numéro d'article est le suivant: BBD-M50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BBD-M50.

Assistance technique