Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KPD-002
Tip standards | Phillips (+) | Tip size / Phillips (+) | N° 2 | Shaft length L (mm) | 102 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Carré | Magnet | Disponible |
Shaft through | Disponible | Bolster | N/A | Grip Type | Résine |
Overall Length L(mm) | 195 | Shaft width across flats(mm) | 6 | Grip Width D(mm) | 24.0 |
Weight(g) | 100 |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis de perçage KPD-002, le numéro d'article est le suivant: KPD-002.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KPD-002.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles