• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince coupante miniature N-32

Pince coupante miniature N-32

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Détails du produit:

Référence fabricant: N-32

Marque: HOZAN

Prix: 29.24

Délai de livraison: 8 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N-32

Référence pièce
N-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

29.24 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 128.5
With or without spring Disponible Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 2
Main body: option Main Body Weight(g) 65 Supplementary explanation N-31 Large Powerful Type Electrostatic Countermeasure Specification Elastomer Grip Used

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante miniature N-32, le numéro d'article est le suivant: N-32.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N-32.

Assistance technique