• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince coupante miniature N-35

Pince coupante miniature N-35

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Miniature nippers with an anti-static grip to enable use at electronics sites.
[Features]
· Anti-static (ESD) specification elastomer grip for the handle.
· Adopts a coil spring with excellent durability and recoverability, and does not cause fatigue even when constantly holding the tool.
· For cutting copper wire (thin blade finish).
· The cutting edge is made sharp (shallow angle) to achieve light handling of the handle and excellent sharpness.
[Applications]
· Convenient for cutting copper wire.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N-35

Référence pièce
N-35
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
Supplementary explanation

26.61 €

Disponible 3 jours 65For Cutting Copper Wire

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 128.5
With or without spring Available Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6 Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 2
Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante miniature N-35, le numéro d'article est le suivant: N-35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N-35.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique