Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
P-34
Product Category | Pinces | Plier Type | Pince étau | Overall Length(mm) | 116 |
---|---|---|---|---|---|
With or without spring | Disponible | Main body: option | Main Body | Weight(g) | 40 |
Supplementary explanation | The tip is finished wider and thinner than P-16. No knurling. As the handle opens automatically using a coil spring, it is non-fatiguing and easy to grip. |
Vous vous trouvez sur la page de Pinces miniature pour fils P-34, le numéro d'article est le suivant: P-34.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-34.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles