Pince coupante de précision N-58

Pince coupante de précision N-58

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Highly durable precision nippers with lead stoppers included.
[Features]
· A semi-flush cut type.
· Cutting capacity (copper wire): 0.18 to 0.8 mm diameter (lead stopper effective range).
· Hardness HRC: Body/46.
· Blade: 60.
· Weight: 40 g.
· ESD control value: Ground resistance Rg < 1 x 1012 Ω.
[Applications]
· Ideal for cutting the leads of resistors, capacitors, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-58
N-58-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Product Category Nipper Type Overall Length
(mm)
With or without spring Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Main body: option Pièces vendues Code JAN Weight
(g)
Supplementary explanation

100.44 €

1 Disponible 6 jours Pinces de carreleurPinces de carreleur105N/A0.18~0.8Main Body--40Lead stopper added to N-57, cutting dregs are not allowed to scatter around, preventing shorting accidents

4.82 €

1 Disponible 7 jours Pièces-----Butée de fil4962772460115--

Loading...

  1. 1

Assistance technique