• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince universelle SUS, SCP-150/200

Pince universelle SUS, SCP-150/200

Pliers ideal for cutting, bending, pinching, pulling, and twisting copper wire and other wires, as well as inserting and removing small parts.
[Features]
· Made of martensitic material that emphasizes strength.
· Stainless steel tool with excellent corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· Ideal for places using stainless steel bolts and nuts, such as food-related equipment, medical equipment, cleanrooms and precision machines.
· Ideal for places where stainless steel bolts and nuts are used, such as in ships, marine sports equipment, marine development, and plants.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as waterproofing work, plumbing and cleaning equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SCP-200

Référence pièce
SCP-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

48.46 €

3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 200
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6 (Soft Iron Wire) Material Martensitic Stainless Steel Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince universelle SUS, SCP-150/200, le numéro d'article est le suivant: SCP-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SCP-200.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique