Brucelles ESD, avec grip, P-881-ESD / 891-ESD

Brucelles ESD, avec grip, P-881-ESD / 891-ESD
  • Remise sur volume
A set of P-881 and P-891 with P-845 tweezers grip.
[Features]
· Made of elastomer for a soft touch while being non-slip, improving the usage sensation.
· The tip can be protected with a cap, making it convenient for storage and carrying.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-881-ESD

Référence pièce
P-881-ESD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.40 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Pointe droite conique Main Body Material Acier inoxydable Overall Length(mm) 127
Non-magnetism function Y/N Disponible Single Product Set Product Jeu Main Body Parts Corps principal
Width(mm) 15

Vous vous trouvez sur la page de Brucelles ESD, avec grip, P-881-ESD / 891-ESD, le numéro d'article est le suivant: P-881-ESD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-881-ESD.

Assistance technique