Pince pour composants P-843

Pince pour composants P-843
  • En promotion
A parts clip which holds by locking the clamped parts in place.
[Features]
· With anti-slip knurling.
· With a lock. (3-stage)
[Applications]
· It can be used as a clamp or heat sink for soldering electronic parts, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-843

Référence pièce
P-843
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.46 €

5.75 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Autre Main Body Material Acier inoxydable Overall Length(mm) 143
Single Product Set Product Unité Main Body Parts Corps principal Poids(g) 30
Caractéristiques The parts that are clamped onto can be held with a lock.

Vous vous trouvez sur la page de Pince pour composants P-843, le numéro d'article est le suivant: P-843.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-843.

Assistance technique