• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Jeu de clés polygonales W-27 et pièce seule

Jeu de clés polygonales W-27 et pièce seule
  • Remise sur volume

Since the box part is through-penetrating, even a long screw can be tightened.
[Features]
· Subtense size: 8X9 / 10X11 / 12X14 mm.
· Quantity: 3-piece set.
· Weight: 220 g.
[Applications]
· Shorter overall length, convenient for equipment assembly in narrow places.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W-27
W-27-0809
W-27-1011
W-27-1214
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Single Product/Set Classification Width across flat dimension (S Measurement) Weight
(g)
Features

25.30 €

Disponible 3 jours Set Product8×9 / 10×11 / 12×14220Since the box part is through-penetrating, even a long screw can be tightened. Shorter overall length, convenient for equipment assembling at narrow places.

9.62 €

5 jours Single Item Others8×958Since the box part is through-penetrating, even a long screw can be tightened. Shorter overall length, convenient for equipment assembling at narrow places.

10.91 €

3 jours Single Item Others10×1163Since the box part is through-penetrating, even a long screw can be tightened. Shorter overall length, convenient for equipment assembling at narrow places.

11.42 €

3 jours Single Item Others12×1489Since the box part is through-penetrating, even a long screw can be tightened. Shorter overall length, convenient for equipment assembling at narrow places.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application For handwork Socket shape 6 Sq. Overall length (L dimension)(mm) 50

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique