• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Blocage à vis L, jaune

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

139148

Référence pièce
139148
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade

5.21 €

Disponible 5 jours Rigid White Blade (Large) 0.5 mm Thin Includes 3 Total

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.5
Overall Length(mm) 210 Mass(g) 89 Compatible Replacement Blades LB-10H・LB-10BH・LB-50H・LB-50BH

Vous vous trouvez sur la page de Blocage à vis L, jaune, le numéro d'article est le suivant: 139148.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 139148.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique