• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Lames inclinées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

138936

Référence pièce
138936
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

4.60 €

Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Replacement Blade Blade thickness(mm) 0.38
Overall Length(mm) 74 Number of Replacement Blades(Sheets) 10 Mass(g) 30

Vous vous trouvez sur la page de Lames inclinées, le numéro d'article est le suivant: 138936.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 138936.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique