Boîte B-530

Boîte B-530

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
PVC-free high resistance type aluminum plywood tool case.
[Features]
· Aluminum surface has a high-strength hardened coating of titanium color.
· Rigid polyethylene foam ideal for storage and transportation of precision instruments and the like is housed on the whole surface (with incisions).
· Cushioning urethane (B-89 x 1, B-88 x 1, B-87 x 3) included.
[Applications]
· Ideal for storage of tools, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-530

Référence pièce
B-530
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

390.03 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Mallette de protection pour outils Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 550×165×370
Case color Argent Mass(g) 4500 Supplementary explanation Hard Urethane with Incisions Used / Lock Provided
Accessory Urethane x 5 (B-89 x 1 / B-88 x 1 / B-87 x 3)

Vous vous trouvez sur la page de Boîte B-530, le numéro d'article est le suivant: B-530.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-530.

Assistance technique