Boîte à outils B-730

Boîte à outils B-730

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Business style woven attaché case.
[Features]
· The interior provides abundant storage capacity, and the tool space and utility space are separated by a partition board.
· The size allows B4 files to be stored.
[Applications]
·External Dimensions: 465 (W) X 340 (H) X 110 (D) mm
· Internal Dimensions: 445 (W) X 325 (H) X (Body Depth 50 + Lid Depth 25) (D) mm
· Weight: 2.0 kg.
· Material: Nylon.
· Tool insert is not included.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-730

Référence pièce
B-730
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

272.95 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Porte-outils, sac à outils Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 465×110×340
Case color Noir Mass(g) 2000 Material Nylon
Supplementary explanation Business Style Woven Attache Case

Vous vous trouvez sur la page de Boîte à outils B-730, le numéro d'article est le suivant: B-730.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-730.

Assistance technique