Vis de butée (SSB-A)

Vis de butée (SSB-A)
  • En promotion
Pour positionner la pièce à usiner, ou comme butée, etc. La partie sphérique a été trempée. Excellente résistance à l'abrasion.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSB-M6X30-A
SSB-M6X40-A
SSB-M6X50-A
SSB-M8X30-A
SSB-M8X40-A
SSB-M8X50-A
SSB-M8X60-A
SSB-M10X30-A
SSB-M10X40-A
SSB-M10X50-A
SSB-M10X60-A
SSB-M10X70-A
SSB-M12X40-A
SSB-M12X70-A
SSB-M16X50-A
SSB-M16X80-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
g
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Masse
(g)
Diamètre de vis

5.07 €

1 7 jours M6X1.03023.53.51011.544.5R48.9M6

5.09 €

1 7 jours M6X1.04033.53.51011.544.5R411M6

3.44 €

2.48 €

1 Jour même

Stock

M6X1.05043.53.51011.544.5R413M6

5.54 €

1 7 jours M8X1.253021.3513155.56R517M8

5.57 €

1 7 jours M8X1.254031.3513155.56R521M8

5.60 €

1 7 jours M8X1.255041.3513155.56R525M8

5.65 €

1 7 jours M8X1.256051.3513155.56R529M8

6.46 €

1 7 jours M10X1.530205.51719.677R530M10

6.52 €

1 7 jours M10X1.540305.51719.677R536M10

6.57 €

1 9 jours M10X1.550405.51719.677R542M10

6.63 €

1 7 jours M10X1.560505.51719.677R549M10

6.69 €

1 7 jours M10X1.570605.51719.677R555M10

7.61 €

1 7 jours M12X1.754027.871921.989R852M12

7.86 €

1 7 jours M12X1.757057.871921.989R879M12

13.26 €

1 7 jours M16X2503592427.71012R10111M16

13.68 €

1 12 jours M16X2806592427.71012R10158M16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau S45C Traitement thermique Section sphérique trempée HRC45 Traitement de surface Finition oxydée noire

Assistance technique