Inscription
Configurer
  • A(mm)
  • B(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • E(mm)
  • F(mm)
  • g(mm)
  • H(mm)
  • J(mm)
  • K(mm)
  • I(mm)
  • m(mm)
  • N(mm)
  • Force de serrage(kN)
  • Diamètre du boulon x longueur(mm)
  • Longueur totale x hauteur totale(mm)
  • Type
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 6 jours ouvrables
    • Dans les 8 jours ouvrables

Sauterelle latérale 6841

Sauterelle latérale 6841

Référence pièce:

encore indéterminée. 3 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    E

    (mm)

    F

    (mm)

    g

    (mm)

    H

    (mm)

    I

    (mm)

    J

    (mm)

    K

    (mm)

    I

    (mm)

    m

    (mm)

    N

    (mm)

    O

    (mm)

    Force de serrage

    (kN)

    Diamètre du boulon x longueur

    (mm)

    Longueur totale x hauteur totale

    (mm)

    Mass

    (kg)

    Quantité minimale de commande
    6.5
    33
    16
    4.5
    13
    16
    -
    12
    M10x1.0
    10
    16
    25
    6.5
    M4
    12 à 20
    0.8
    M4x20
    66x47
    0.07
    1 pièces
    12
    68
    32
    6.5
    30
    30
    30
    25
    M20x1.5
    22
    42.5
    60
    13
    M8
    22 à 35
    2.5
    M8x35
    140x110
    0.45
    1 pièces
    16
    81.5
    40
    8.5
    50
    35
    29.5
    30
    M24x1.5
    25
    46
    65
    16
    M12
    30~50
    4.5
    M12x50
    171.5x126
    0.88
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    142.14 €
    ( 169.15 € )
    6 jours ouvrables
    129.93 €
    ( 154.62 € )
    8 jours ouvrables
    202.32 €
    ( 240.76 € )
    8 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    6841 : EN 1.0038 Equiv., 6841NI : EN 1.4301 Equiv./6841 : pince latérale zinguée 6841.