Serre-joint latéral à Pince robuste 6842

Serre-joint latéral à Pince robuste 6842
Peut être utilisé pour pousser ou tirer. Vis de serrage et capuchon en caoutchouc attachés.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6842-3
6842-5
6842-7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
g
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
I
(mm)
m
(mm)
N
(mm)
Masse
(kg)
Force de serrage
(kN)
Diamètre du boulon x longueur
(mm)
Longueur totale x hauteur totale
(mm)

184.17 €

1 7 jours 1275326.53096363032414460M822 à 400.544M8x35140x115

235.83 €

1 7 jours 1698408.550120413844415070M1230~501.1210M12x50172x134

481.08 €

1 7 jours 22105501150160575547706593M1230~502.8425M12x50218x180

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Unité principale : fonte malléable, poignée :SS400 Traitement de surface Corps principal : revêtement émaillé, poignée : galvanisée

Assistance technique