Broche étau K-502

Broche étau K-502
  • Remise sur volume
Fine drill pin vise for applications including but not limited to grasping small diameter drills and rotating them, including grasping pin (rod) shaped objects securely.
[Features]
· As the main body is compact, it is easy to see the work at hand.
· Also, there is less load in continuous work as it is a light finish.
· Body is rather thick which makes it easy to apply force, and it has line knurling which makes it anti-slip and easy to turn.
[Applications]
· It can also be used for drilling on precision parts and substrates, for plastic models, for etching by grasping a needle (probe), etc.
· A fixed-type collet, body-integral, compact single-head type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K-502

Référence pièce
K-502
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.01 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Unité Overall Length(mm) 108 Applicable Size(㎜φ) 0~1.2
Weight(g) 21 Features For drilling work on precision parts and substrates. Compact single head type.

Vous vous trouvez sur la page de Broche étau K-502, le numéro d'article est le suivant: K-502.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-502.

Assistance technique