Compact Electronic Balance - EJ Series

Compact Electronic Balance - EJ Series

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

· Equipped as standard with USB, making it easy to connect to PCs.
· Since dry cell batteries can be used, it can be used anywhere.
[Features]
· Up to 4 units can be stacked together for storage. It is convenient for multiple storage.
· Also usable with dry cell batteries: Usable with an AC adapter (standard accessory) or AA batteries x 4 (sold separately).
· Material of measuring plate: SUS304.
· g / quantity / percent display / comparator display.
· ACAI (automatic counting accuracy improvement) equipped.
· Output corresponding to GLP/GMP/GCP/ISO.
[Applications]
· For checking the weight of earth from bored holes or performing weight measurements for physics and chemistry/experiments, etc.
· For checking the weight of parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EJ-120
EJ-123
EJ-1500
EJ-200
EJ-2000
EJ-300
EJ-3000
EJ-303
EJ-410
EJ-4100
EJ-610
EJ-6100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCapacity
(g)
Minimum Display
(g)
Measurement Plate Shape Measurement Plate Dimensions D
(mm)
Measurement Plate Dimensions (φ)
(mm)
Measurement Plate Dimensions W
(mm)
Capacity
(kg)
Weight
(kg)

309.00 €

1 5 jours 101200.01Tête fraisée ronde-110--0.85

480.00 €

1 6 jours 10--------

309.00 €

1 5 jours 1015000.1Plaque carrée140-1271.50.97

339.00 €

1 5 jours 102100.01Tête fraisée ronde-110--0.85

339.00 €

1 5 jours 1021000.1Plaque carrée140-1272.10.97

360.00 €

1 5 jours 103100.01Tête fraisée ronde-110--0.87

360.00 €

1 5 jours 1031000.1Plaque carrée140-1273.11.07

530.00 €

1 6 jours 10--------

388.00 €

1 5 jours 104100.01Tête fraisée ronde-110--0.87

388.00 €

1 5 jours 1041000.1Plaque carrée140-1274.11.07

417.00 €

1 5 jours 106100.01Tête fraisée ronde-110--0.87

417.00 €

1 5 jours 1061000.1Plaque carrée140-1276.11.07

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main applications Instruments de pesage Type Corps principal Dry Cell Battery Compatible Disponible
PC Connection Function Oui (des options incluant un câble sont requises) Printer Connection Function Oui (un composant en option peut être nécessaire, ainsi qu'un câble et d'autres éléments) Dust-proof and waterproof function Aucun
PC Connection-Compatible Optional Items For required optional items, check the following URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php Printer Connection Compatible Optional Items For required optional items, check the following URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php Power Supply AC Adapter (Standard Accessory) or AA Batteries x 4 (Sold Separately)
% Minimum Display(%) 0.1

Assistance technique