Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SW-6KS |
SW-15KM |
SW-15KS |
SW-30KM |
SW-60KL |
SW-60KM |
SW-150KL |
SW-150KM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Capacity (g) | Minimum Display (g) | Measurement Plate Dimensions D (mm) | Measurement Plate Dimensions W (mm) | Details of the dust-proof and waterproof performance | Capacity (kg) | Details of dust-proof and waterproof function | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,872.00 € | 1 | 30 jours | 10 | 6000 | 1 | 250 | 250 | Dust-proof and water-proof protection degree IP69 | 6 | - | 7.7 | ||
2,393.00 € | 1 | 30 jours | 10 | 15000 | 2 | 380 | 300 | - | 15 | Dust-proof and waterproof performance (Dust-proof and waterproof protection degree IP69) | 13 | ||
1,970.00 € | 1 | 30 jours | 10 | 15000 | 2 | 250 | 250 | Dust-proof and water-proof protection degree IP69 | 15 | Dust-proof and waterproof performance (Dust-proof and waterproof protection degree IP69) | 7.7 | ||
2,393.00 € | 1 | 30 jours | 10 | 30000 | 5 | 380 | 300 | - | 30 | Dust-proof and waterproof performance (Dust-proof and waterproof protection degree IP69) | 13 | ||
2,606.00 € | 1 | 30 jours | 10 | 60000 | 10 | 530 | 390 | - | 60 | Dust-proof and waterproof performance (Dust-proof and waterproof protection degree IP69) | 16.2 | ||
2,393.00 € | 1 | 30 jours | 10 | 60000 | 10 | 380 | 300 | - | 60 | Dust-proof and waterproof performance (Dust-proof and waterproof protection degree IP69) | 13 | ||
2,606.00 € | 1 | 30 jours | 10 | 150000 | 20 | 530 | 390 | - | 150 | Dust-proof and waterproof performance (Dust-proof and waterproof protection degree IP69) | 16.2 | ||
2,606.00 € | 1 | 30 jours | 10 | 150000 | 20 | 380 | 300 | - | 150 | Dust-proof and waterproof performance (Dust-proof and waterproof protection degree IP69) | 13 |
Loading...
Main applications | Instruments de pesage | Type | Corps principal | Measurement Plate Shape | Plaque carrée |
---|---|---|---|---|---|
Dry Cell Battery Compatible | Aucun | PC Connection Function | Oui (des options incluant un câble sont requises) | Printer Connection Function | Oui (un composant en option peut être nécessaire, ainsi qu'un câble et d'autres éléments) |
Dust-proof and waterproof function | Disponible | PC Connection-Compatible Optional Items | For required optional items, check the following URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php | Printer Connection Compatible Optional Items | For required optional items, check the following URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php |
Power Supply | AC Cable (Approx. 3 m, Standard Accessory) or Lead Battery (Sold Separately) | % Minimum Display(%) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Capacity(g)
Minimum Display(g)
Measurement Plate Dimensions D(mm)
Measurement Plate Dimensions W(mm)
Details of the dust-proof and waterproof performance
Capacity(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles