• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Disque de découpe de faible diamètre pour matériau de roche Asuka【5 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MNS-100-2.5-15-GC36M

Référence pièce
MNS-100-2.5-15-GC36M
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Maximum operating rotation speed
(m/s)
Quantity per Package
(Pieces)

18.50 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 17 jours 805

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Flat Work material Stainless Steel Abrasive material GC
Particle Size(#) 36 Hardness M Outer Diameter(mm) 100
Blade thickness(mm) 2.5 Internal Diameter(mm) 15

Vous vous trouvez sur la page de Disque de découpe de faible diamètre pour matériau de roche Asuka, le numéro d'article est le suivant: MNS-100-2.5-15-GC36M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MNS-100-2.5-15-GC36M.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique