Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SN1002P-36 |
SN1002P-46 |
SN1002P-60 |
SN1002P-80 |
SN1002P-120 |
SN1002P-WA60 |
SN1002P-WA80 |
SN1002P-WA120 |
SN1802P-36 |
SN1802P-46 |
SN1802P-60 |
SN1802P-80 |
SN1802P-120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Particle Size (#) | abrasive grain | Number Contained In A Packet (Sheets) | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.14 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 100 | 15 | 36 | C | 20 | SN T27 2G100 X 2P X 15C 36 | |
72.14 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 100 | 15 | 46 | C | 20 | SN T27 2G100 X 2P X 15C 46 | |
72.14 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 100 | 15 | 60 | C | 20 | SN T27 2G100 X 2P X 15C 60 | |
72.14 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 100 | 15 | 80 | C | 20 | SN T27 2G100 X 2P X 15C 80 | |
72.14 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 100 | 15 | 120 | C | 20 | SN T27 2G100 X 2P X 15C 120 | |
72.14 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 100 | 15 | 60 | WA | 20 | SN T27 2G100 X 2P X 15WA 60 | |
72.14 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 100 | 15 | 80 | WA | 20 | SN T27 2G100 X 2P X 15WA 80 | |
72.14 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 100 | 15 | 120 | WA | 20 | SN T27 2G100 X 2P X 15WA 120 | |
74.01 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 180 | 22 | 36 | C | 10 | SN T27 2G180 X 2P X 22C 36 | |
74.01 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 180 | 22 | 46 | C | 10 | SN T27 2G180 X 2P X 22C 46 | |
74.01 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 180 | 22 | 60 | C | 10 | SN T27 2G180 X 2P X 22C 60 | |
74.01 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 180 | 22 | 80 | C | 10 | SN T27 2G180 X 2P X 22C 80 | |
74.01 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 180 | 22 | 120 | C | 10 | SN T27 2G180 X 2P X 22C 120 |
Loading...
Object to be ground | Matériau en cuivre / Aluminium / Non métallique | Features | Capacité de coupe améliorée | Lamination(Sheets) | 2P |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 | Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 2 | Dedicated pad | Use a dedicated pad. |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Internal Diameter(mm)
Particle Size(#)
abrasive grain
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles