Resibon Set【25 pièces par conditionnement】

Resibon Set
  • Remise sur volume
Offset grindstone for ultra-high performance heavy grinding using an alumina zirconia abrasive grain base. Grinding of various metals is possible with revolutionary abrasion resistance performance 4 times greater for surface grinding and 3 times greater for corner surface grinding. The RZ-K supports high speed grinding work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RZ1006-24
RZ1256-24
RZ1806-24
RZ1806-24M
RZ1806-24Q
RZ2056-24S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Hardness Number Contained In A Packet
(Sheets)
Manufacturer Product Code

120.10 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10015P25NRZ 2G100 X 6 X 15Z 24 P

161.26 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 33 jours 12522P25NRZ 2G125 X 6 X 22Z 24 P

262.76 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 18022P25NRZ 2G180 X 6 X 22Z 24 P

262.76 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 18022M25NRZ 2G180 X 6 X 22Z 24 M

262.76 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 18022Q25NRZ 2G180 X 6 X 22Z 24 Q

327.25 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 20522S10NRZ 2G205 X 6 X 22Z 24 S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Thickness(mm) 6 Object to be ground Acier général / Fonte Particle Size(#) 24
abrasive grain Z Features Durabilité renforcée Maximum operating rotation speed(m/s) 72
Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) 2 Features Durability excellent Note <3M> is a trademark of 3M.

Assistance technique