• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Disque type S GP 150x22【5 pièces par conditionnement】

Disque type S GP 150x22
  • Remise sur volume

Special backup base material is used, so that only a little base material is left behind, polishing fabric can be used without waste, and product life is increased greatly.

[Features]
· Adapts well to workpieces with a soft touch.
· It is elastic, easy to fit to the workpiece.
· As the base diameter is smaller than the outer diameter of the polishing cloth, corner polishing and 2-surface simultaneous polishing are possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GP150SA3
GP150SA4
GP150SA5
GP150SA6
GP150SA7
GP150SA8
GP150SA9
GP150SA10
GP150SA11
GP150SA12
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?work material Particle Size
(#)
Packaging Quantity
(Sheets)
Maximum Number of Rotation
(min-1)

64.85 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 23 jours Stainless Steel[◎] / Cast Iron[○] / Brass / Gunmetal[○] / Aluminum[○]4056000

64.85 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 23 jours Stainless Steel[◎] / Cast Iron[○]6056000

64.85 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 23 jours Stainless Steel[◎] / Cast Iron[○]8056000

64.85 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 23 jours Stainless Steel[◎]10056000

64.85 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 23 jours Stainless Steel[◎]12056000

64.85 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 23 jours Stainless Steel[◎]15056000

64.85 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 23 jours Stainless Steel[◎]18056000

64.85 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 23 jours Stainless Steel[◎]24056000

64.85 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 23 jours Stainless Steel[◎]32056000

64.85 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 23 jours Stainless Steel[◎]40056000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Multi-blade disc Outer diameter Dimensions(mm) 150 Inner Diameter Dimension(mm) 22
abrasive grain Alundum (A)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique