Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SG-GT100A3 |
SG-GT100A4 |
SG-GT100A5 |
SG-GT100A6 |
SG-GT100A7 |
SG-GT100A8 |
SG-GT100A9 |
SG-GT100A10 |
SG-GT100A11 |
SG-GT100A12 |
SG-GT100Z3 |
SG-GT100Z4 |
SG-GT100Z5 |
SG-GT100Z6 |
SG-GT100Z7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Particle Size (#) | abrasive grain | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.94 € | 10 | Disponible | 8 jours | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] | 40 | [Grain abrasif A] Alundum (A) | ||
11.94 € | 10 | Disponible | 6 jours | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] | 60 | [Grain abrasif A] Alundum (A) | ||
11.94 € | 10 | Disponible | 8 jours | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] | 80 | [Grain abrasif A] Alundum (A) | ||
11.94 € | 10 | Disponible | 8 jours | Acier inoxydable[◎] | 100 | [Grain abrasif A] Alundum (A) | ||
11.94 € | 10 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable[◎] | 120 | [Grain abrasif A] Alundum (A) | ||
11.94 € | 10 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable[◎] | 150 | [Grain abrasif A] Alundum (A) | ||
11.94 € | 10 | Disponible | 8 jours | Acier inoxydable[◎] | 180 | [Grain abrasif A] Alundum (A) | ||
12.31 € | 10 | Disponible | 5 jours | Acier inoxydable[◎] | 240 | [Grain abrasif A] Alundum (A) | ||
11.94 € | 10 | Disponible | 8 jours | Acier inoxydable[◎] | 320 | [Grain abrasif A] Alundum (A) | ||
11.94 € | 10 | Disponible | 8 jours | Acier inoxydable[◎] | 400 | [Grain abrasif A] Alundum (A) | ||
11.94 € | 10 | Disponible | 8 jours | Acier inoxydable[○] | 40 | Zirconia (Z) | ||
11.94 € | 10 | Disponible | 7 jours | Acier inoxydable[○] | 60 | Zirconia (Z) | ||
12.31 € | 10 | Disponible | 5 jours | Acier inoxydable[○] | 80 | Zirconia (Z) | ||
52.78 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 40 jours | Acier inoxydable[◎] | 100 | Zirconia (Z) | |
13.29 € | 10 | Disponible | 8 jours | Acier inoxydable[◎] | 120 | Zirconia (Z) |
Loading...
Type | Disque multilames | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Saving Type | ○ | Packaging Quantity(Sheets) | 10 | Maximum Number of Rotation(min-1) | 13000 |
Configurer
Propriétés de base
work material
Particle Size(#)
abrasive grain
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles